Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 65, Plūsmas lielums [m3/h]: 3 - 28, Atloks, Montāžas versija: brīvi

003G1100

AFQM-W KF2 PN40 65/50 /0,2 atl. plūsma/ atg.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAFQM-W KF2 PN40 65/50 /0,2 atl. plūsma/ atg.
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]65 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]20.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaPlūsmas kontrolieris ar iekš. regulētājvārstu
Funkcija VSP - PNr.
Funkcija VSP - QNr.
Funkcija VSP - TNr.
Iestatījuma tipsNone
Izpildmehānisma lielums [cm2]250 cm²
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kāta pozīcijaParasti atvērts
Kavitācijas koeficients0.50
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]50.00 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure
Material DescriptionAFQM-W KF2 PN40 65/50 /0,2 fla flow/ret
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]40 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.01
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsDN 65
Specifikācija
Vērtība
Plūsmas ierobežošanaJā
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar]0.20 bar
Plūsmas lielums [m3/h]28.00 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max]28.00 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min]3.00 m³/h
Plūsmas vadībaJā
PN alternatīva VSP25
Product line08
Produkta veidsAFQM-W KF2
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
SCIP dokumentācija nr.e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAFQM-W KF2 PN40
Spiediena klasePN 40
Spiediena kontrolierisNr.
Vārsta izmērsDN 65
Vārsta konusa DP materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4404
Vārsta korpusa materiālsLejamais tērauds GP240GH (GS-C 25)
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
Virzuļa gājiens [mm]12.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars59 Kilogram
Neto svars59 Kilogram
Volume81.862 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421809143
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm