Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 40, DN 150, 320 m³/h, Atloks

003G1565

Mont. komplekts PCV-VFGS2 PN40 150/320 atloks

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsMont. komplekts PCV-VFGS2 PN40 150/320 atloks
Atļautās vielasTvaiks
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]150 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]12.00 bar
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Min]0.50 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaPCV montāžas komplekts
Izpildmehānisma lielums [cm2]630 cm²
Izstrādājumu grupaVadība— regulētājvārsti
Kāta pozīcijaParasti aizvērts
Kavitācijas koeficients0.30
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]320.00 m³/h
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN40 150/320 flange
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]40 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.05
Pieslēgvietu skaits2
Specifikācija
Vērtība
Plombējuma materiālsMetāls
Plūsmas raksturlīkneLineāri optimizēta
Product line08
Produkta veidsPCV-VFGS 2
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
Spiediena klasePN 40
Vadības attiecība400:1
Vārsta izmērsDN 150
Vārsta konusa materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta korpusa materiālsLejamais tērauds EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4313
Vielas alternatīvaCirkulācijas ūdens
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]200 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars256.5 Kilogram
Neto svars138 Kilogram
Volume518.4 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421813898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm