PCV-VFGS 2, PN 25, DN 125, 160 m³/h, Atloks
003G1564
Mont. komplekts PCV-VFGS2 PN25 125/160 atloks
003G1564
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Mont. komplekts PCV-VFGS2 PN25 125/160 atloks |
| Atļautās vielas | Tvaiks |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 125 mm |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Min] | 0.50 bar |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Funkcija | PCV montāžas komplekts |
| Izpildmehānisma lielums [cm2] | 250 cm² |
| Izstrādājumu grupa | Vadība— regulētājvārsti |
| Kāta pozīcija | Parasti aizvērts |
| Kavitācijas koeficients | 0.35 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 160.00 m³/h |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFGS2 PN25 125/160 flange |
| Montāžas versija | brīvi |
| Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
| Noplūdes ātrums [% Kvs] | 0.05 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Pieslēgvietu skaits | 2 |
| Plombējuma materiāls | Metāls |
| Plūsmas raksturlīkne | Lineāri optimizēta |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | PCV-VFGS 2 |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Atloks |
| Spiediena klase | PN 25 |
| Vadības attiecība | 400:1 |
| Vārsta izmērs | DN 125 |
| Vārsta konusa materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021 |
| Vārsta korpusa materiāls | Kaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Vārsta sēžas materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021 |
| Vielas alternatīva | Cirkulācijas ūdens |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 200 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 95 Kilogram |
| Neto svars | 95 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 506.1 Liter |
| EAN/UPC | 5702421813881 |