Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 16, DN 200, 450 m³/h, Atloks

003G1536

Mont. komplekts PCV-VFQ21 PN16 200/450 atloks

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsMont. komplekts PCV-VFQ21 PN16 200/450 atloks
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]200 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Min]0.50 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]10.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.50 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaPCV montāžas komplekts
Izpildmehānisma lielums [cm2]630 cm²
Izstrādājumu grupaVadība— regulētājvārsti
Kāta pozīcijaParasti aizvērts
Kavitācijas koeficients0.20
Kavitācijas koeficients 100%0.16
Kavitācijas koeficients 25%0.31
Kavitācijas koeficients 50%0.31
Kavitācijas koeficients 75%0.20
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]450.00 m³/h
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN16 200/450 fl.
Montāžas versijabrīvi
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.05
Pieslēgvietu skaits2
Plombējuma materiālsEPDM
Plūsmas raksturlīkneLineāri optimizēta
Product line08
Produkta veidsPCV-VFQ 21
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
Spiediena klasePN 16
Vadības attiecība550:1
Vārsta izmērsDN 200
Vārsta konusa materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta korpusa materiālsPelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25)
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4313
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars296.8 Kilogram
Neto svars271 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume944.801 Liter
EAN/UPC5702421813973