Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 16, DN 125, 160 m³/h, Atloks

003G1534

Mont. komplekts PCV-VFQ21 PN16 125/160 atloks

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsMont. komplekts PCV-VFQ21 PN16 125/160 atloks
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]125 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Min]0.50 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]15.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.50 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaPCV montāžas komplekts
Izpildmehānisma lielums [cm2]250 cm²
Izstrādājumu grupaVadība— regulētājvārsti
Kāta pozīcijaParasti aizvērts
Kavitācijas koeficients0.35
Kavitācijas koeficients 100%0.30
Kavitācijas koeficients 25%0.56
Kavitācijas koeficients 50%0.54
Kavitācijas koeficients 75%0.35
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]160.00 m³/h
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN16 125/160 fl.
Montāžas versijabrīvi
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.05
Pieslēgvietu skaits2
Plombējuma materiālsEPDM
Plūsmas raksturlīkneLineāri optimizēta
Product line08
Produkta veidsPCV-VFQ 21
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
Spiediena klasePN 16
Vadības attiecība400:1
Vārsta izmērsDN 125
Vārsta konusa materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4404
Vārsta korpusa materiālsPelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25)
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars96 Kilogram
Neto svars96 Kilogram
Volume499.2 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421813959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm