PCV-VFG 21, PN 25, DN 200, 450 m³/h, Atloks
003G1526
Mont. komplekts PCV-VFG21 PN25 200/450 atloks
003G1526
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Mont. komplekts PCV-VFG21 PN25 200/450 atloks |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 200 mm |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Min] | 0.50 bar |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Funkcija | PCV montāžas komplekts |
| Izpildmehānisma lielums [cm2] | 630 cm² |
| Izstrādājumu grupa | Vadība— regulētājvārsti |
| Kāta pozīcija | Parasti aizvērts |
| Kavitācijas koeficients | 0.20 |
| Kavitācijas koeficients 100% | 0.15 |
| Kavitācijas koeficients 25% | 0.31 |
| Kavitācijas koeficients 50% | 0.25 |
| Kavitācijas koeficients 75% | 0.20 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 450.00 m³/h |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFG21 PN25 200/450 fl. |
| Montāžas versija | brīvi |
| Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Noplūdes ātrums [% Kvs] | 0.05 |
| Pieslēgvietu skaits | 2 |
| Plombējuma materiāls | EPDM |
| Plūsmas raksturlīkne | Lineāri optimizēta |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | PCV-VFG 21 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Atloks |
| Spiediena klase | PN 25 |
| Vadības attiecība | 550:1 |
| Vārsta izmērs | DN 200 |
| Vārsta konusa materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021 |
| Vārsta korpusa materiāls | Lejamais tērauds EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| Vārsta sēžas materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4313 |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 298 Kilogram |
| Neto svars | 273.5 Kilogram |
| Volume | 1385.094 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813768 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |