AVQMT, PN 25, DN 32, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.4 - 10, Ārējā vītne, G 1 3/4 A, Montāžas versija: brīvi
003H6777
AVQMT PN25 32/12,5 /0,2 vītnes pl./ atg.
003H6777
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | AVQMT PN25 32/12,5 /0,2 vītnes pl./ atg. |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 32 mm |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 16.00 bar |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Funkcija | Plūsmas un temp. kontr. ar iekš. regulētājv. |
| Funkcija VSP - P | Nr. |
| Funkcija VSP - Q | Nr. |
| Funkcija VSP - T | Nr. |
| Iestatījuma tips | None |
| Izpildmehānisma diafragmas materiāls | EPDM |
| Izstrādājumu grupa | Spiediena plūsmas kontrolieri |
| Kāta pozīcija | Parasti atvērts |
| Kavitācijas koeficients | 0.60 |
| Kavitācijas koeficients 100% | 0.38 |
| Kavitācijas koeficients 25% | 0.64 |
| Kavitācijas koeficients 50% | 0.57 |
| Kavitācijas koeficients 75% | 0.55 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 12.50 m³/h |
| Lietošana | Centralizētā apkure |
| Material Description | AVQMT PN25 32/12,5 /0,2 thread flow/ret |
| Montāžas versija | brīvi |
| Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
| Noplūdes ātrums [% Kvs] | 0.05 |
| Pieslēgvietu skaits | 2 |
| Pievienošanas izmērs | G 1 3/4 A |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Plombējuma CV materiāls | EPDM |
| Plombējuma DP materiāls | EPDM |
| Plūsmas ierobežošana | Jā |
| Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar] | 0.20 bar |
| Plūsmas lielums [m3/h] | 10.00 m³/h |
| Plūsmas lielums [m3/h] [Max] | 10.00 m³/h |
| Plūsmas lielums [m3/h] [Min] | 0.40 m³/h |
| Plūsmas vadība | Jā |
| PN alternatīva VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | AVQMT |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Ārējā vītne |
| Spiediena klase | PN 25 |
| Spiediena kontrolieris | Nr. |
| Spiediena samazināšanas sistēmas regulētājvārsta ieliktnis | Virzulis |
| Vārsta izmērs | DN 32 |
| Vārsta konusa CV materiāls | Misiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As |
| Vārsta konusa DP materiāls | Misiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As |
| Vārsta korpusa materiāls | Kaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Vārsta sēžas materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571 |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
| Virzuļa gājiens [mm] | 10.00 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 5.746 Kilogram |
| Neto svars | 5.746 Kilogram |
| Volume | 11.305 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421542989 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |