Danfoss logo
Render - AVQMT - 003H6770, 003H6771, 003H6772, 003H6773, 003H6774, 003H6775, 003H6776, 003H6777, 003H6778, 003H6779

AVQMT, PN 25, DN 15, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.07 - 1.6, Ārējā vītne, G 3/4 A, Montāžas versija: brīvi

003H6773

AVQMT PN25 15/2,5 /0,2 vītnes pl./ atg.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAVQMT PN25 15/2,5 /0,2 vītnes pl./ atg.
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]15 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]20.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaPlūsmas un temp. kontr. ar iekš. regulētājv.
Funkcija VSP - PNr.
Funkcija VSP - QNr.
Funkcija VSP - TNr.
Iestatījuma tipsNone
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kāta pozīcijaParasti atvērts
Kavitācijas koeficients0.60
Kavitācijas koeficients 100%0.41
Kavitācijas koeficients 25%0.69
Kavitācijas koeficients 50%0.62
Kavitācijas koeficients 75%0.60
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]2.50 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure
Material DescriptionAVQMT PN25 15/2,5 /0,2 thread flow/ret
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.02
Pieslēgvietu skaits2
Specifikācija
Vērtība
Pievienošanas izmērsG 3/4 A
Plombējuma CV materiālsMetāls
Plombējuma DP materiālsEPDM
Plūsmas ierobežošanaJā
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar]0.20 bar
Plūsmas lielums [m3/h]1.60 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max]1.60 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min]0.07 m³/h
Plūsmas vadībaJā
PN alternatīva VSP16
Product line08
Produkta veidsAVQMT
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
Spiediena klasePN 25
Spiediena kontrolierisNr.
Vārsta izmērsDN 15
Vārsta konusa CV materiālsMisiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As
Vārsta konusa DP materiālsMisiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As
Vārsta korpusa materiālsSarkanā bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
Virzuļa gājiens [mm]5.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.548 Kilogram
Neto svars3.548 Kilogram
Volume9.504 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421542941
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm