Danfoss logo
Self-acting differential pressure and temperature controller with flow limitation type AVPBT-F with protection cap

AVPBT-F, PN 25, DN 15, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.07 - 1.6, 0.5 bar - 0.5 bar, Ārējā vītne, G 3/4 A, Montāžas versija: Atgaita

003H6586

AVPBT-F PN25 15/2,5 0,5 vītnes atgaita

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAVPBT-F PN25 15/2,5 0,5 vītnes atgaita
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]15 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]20.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]0.50 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.50 bar
dpb virtuāls0.2
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaDif. spied. un temp. kontr. ar plūsmas ierob.
Funkcija VSP - PJā
Funkcija VSP - QJā
Funkcija VSP - TNr.
Iestatījuma tipsFixed
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kāta pozīcijaParasti atvērts
Kavitācijas koeficients0.60
Kavitācijas koeficients 100%0.41
Kavitācijas koeficients 25%0.69
Kavitācijas koeficients 50%0.62
Kavitācijas koeficients 75%0.60
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]2.50 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure
Material DescriptionAVPBT-F PN25 15/2,5 0,5 thread return
Specifikācija
Vērtība
Montāžas versijaAtgaita
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.02
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsG 3/4 A
Plūsmas ierobežošanaJā
Plūsmas lielums [m3/h]1.40 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max]1.60 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min]0.07 m³/h
Plūsmas vadībaNr.
PN alternatīva VSP16
Product line08
Produkta veidsAVPBT-F
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
Spiediena klasePN 25
Spiediena kontrolierisDiferenciālā spiediena regulators
Vārsta izmērsDN 15
Vārsta konusa DP materiālsMisiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As
Vārsta korpusa materiālsSarkanā bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.116 Kilogram
Neto svars3.116 Kilogram
Volume9.59 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421541050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm