Danfoss logo
HPBV Bypass valve | 003H6005_L

HPBV, Nominālais spiediens [bar]: 16, 40 mm, 1 bar - 3 bar

003H6007

High pressure by-pass valve

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsHigh pressure by-pass valve
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]40 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Material DescriptionC4C HPBV High DP bypass valve DN40
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Product line08
Produkta veidsHPBV
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max]3.00 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min]1.00 bar

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.3 Kilogram
Neto svars1.27 Kilogram
Volume1.445 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162277591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm