HPBV, Nominālais spiediens [bar]: 16, 25 mm, 0.5 bar - 2.5 bar
003H6005
High pressure by-pass valve
003H6005
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | High pressure by-pass valve |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 25 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Izstrādājumu grupa | Spiediena plūsmas kontrolieri |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Material Description | JIP-WW DN250 PN25 WG L530 H405 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | HPBV |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min] | 0.50 bar |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.704 Kilogram |
| Neto svars | 0.663 Kilogram |
| Volume | 1.116 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428567220 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |