Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 40, DN 65, 60 m³/h, Atloks

065B5614

Pressure operated valves

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsPressure operated valves
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Blīvējuma veidsSoft sealing cone
Darba spiediens [bāri] [Max]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]65 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]20.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kavitācijas koeficients0.65
Kavitācijas koeficients 100%0.60
Kavitācijas koeficients 25%0.72
Kavitācijas koeficients 50%0.69
Kavitācijas koeficients 75%0.67
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]60 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure un dzesēšana
Material DescriptionVFQ221 PN40 65/60 2-way flange flow/ret
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]40 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs]0.03
Specifikācija
Vērtība
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.03
Pieslēgvietu skaits2
Plombējuma DP materiālsEPDM
Product line08
Produkta veidsVFQ 221
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsEN 1092-1
Savienojumu tipiAtloks
Spiediena klasePN 40
Spiediena samazināšanas sistēmaChamber
Vārsta izmērsDN 65
Vārsta konusa DP materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta konusa materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta korpusa materiālsLejamais tērauds GP240GH (GS-C 25)
Vārsta sēžas DP materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars55.7 Kilogram
Neto svars50.5 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume84 Liter
EAN/UPC5715162398753