Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 25, DN 200, 650 m³/h, Atloks

065B5612

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Blīvējuma veidsSoft sealing cone
Darba spiediens [bāri] [Max]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]200 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]10.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kavitācijas koeficients0.35
Kavitācijas koeficients 100%0.32
Kavitācijas koeficients 25%0.59
Kavitācijas koeficients 50%0.50
Kavitācijas koeficients 75%0.38
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]650 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure un dzesēšana
Material DescriptionVFQ221 PN25 200/650 2-way flange flow/re
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs]0.05
Specifikācija
Vērtība
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.05
Pieslēgvietu skaits2
Plombējuma DP materiālsEPDM
Product line08
Produkta veidsVFQ 221
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma standartsEN 1092-1
Savienojumu tipiAtloks
Spiediena klasePN 25
Spiediena samazināšanas sistēmaChamber
Vārsta izmērsDN 200
Vārsta konusa DP materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta konusa materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta korpusa materiālsKaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vārsta sēžas DP materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars273 Kilogram
Neto svars248 Kilogram
Volume637.44 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162398739
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm