VFQ 22, PN 40, 60 m³/h, DN 65
065B5584
Pressure operated valves
065B5584
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Pressure operated valves |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Blīvējuma veids | Metal sealing cone |
| Darba spiediens [bāri] [Max] | 40 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 65 mm |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 20.00 bar |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Izstrādājumu grupa | Spiediena plūsmas kontrolieri |
| Kavitācijas koeficients | 0.65 |
| Kavitācijas koeficients 100% | 0.60 |
| Kavitācijas koeficients 25% | 0.72 |
| Kavitācijas koeficients 50% | 0.69 |
| Kavitācijas koeficients 75% | 0.67 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 60 m³/h |
| Lietošana | Centralizētā apkure un dzesēšana |
| Material Description | VFQ 22 PN40 65/60 2-way flange flow/ret |
| Montāžas versija | brīvi |
| Nominālais spiediens [bar] | 40 bar |
| Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] | 0.03 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Noplūdes ātrums [% Kvs] | 0.03 |
| Pieslēgvietu skaits | 2 |
| Plombējuma DP materiāls | Metāls |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | VFQ 22 |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma standarts | EN 1092-1 |
| Savienojumu tipi | Atloks |
| Spiediena klase | PN 40 |
| Spiediena samazināšanas sistēma | Chamber |
| Vārsta izmērs | DN 65 |
| Vārsta konusa DP materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021 |
| Vārsta konusa materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021 |
| Vārsta korpusa materiāls | Lejamais tērauds GP240GH (GS-C 25) |
| Vārsta sēžas DP materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021 |
| Vārsta sēžas materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021 |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 55.7 Kilogram |
| Neto svars | 50.5 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 84 Liter |
| EAN/UPC | 5715162390375 |