Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 25, 800 m³/h, DN 250

065B5583

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Blīvējuma veidsMetal sealing cone
Darba spiediens [bāri] [Max]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]250 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]10.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kavitācijas koeficients0.30
Kavitācijas koeficients 100%0.28
Kavitācijas koeficients 25%0.67
Kavitācijas koeficients 50%0.37
Kavitācijas koeficients 75%0.32
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]800.00 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure un dzesēšana
Material DescriptionVFQ 22 PN25 250/800 2-way flange flow/re
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs]0.05
Specifikācija
Vērtība
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.05
Pieslēgvietu skaits2
Plombējuma DP materiālsMetāls
Product line08
Produkta veidsVFQ 22
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma standartsEN 1092-1
Savienojumu tipiAtloks
Spiediena klasePN 25
Spiediena samazināšanas sistēmaChamber
Vārsta izmērsDN 250
Vārsta konusa DP materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta konusa materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta korpusa materiālsKaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vārsta sēžas DP materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars431 Kilogram
Neto svars406 Kilogram
Volume795.84 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162390368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm