Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 16, 650 m³/h, DN 200

065B5575

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Blīvējuma veidsMetal sealing cone
Darba spiediens [bāri] [Max]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]200 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]10.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kavitācijas koeficients0.35
Kavitācijas koeficients 100%0.32
Kavitācijas koeficients 25%0.59
Kavitācijas koeficients 50%0.50
Kavitācijas koeficients 75%0.38
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]650.00 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure un dzesēšana
Material DescriptionVFQ 22 PN16 200/650 2-way flange flow/re
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs]0.05
Specifikācija
Vērtība
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.05
Pieslēgvietu skaits2
Plombējuma DP materiālsMetāls
Product line08
Produkta veidsVFQ 22
Savienojuma standartsEN 1092-1
Savienojumu tipiAtloks
Spiediena klasePN 16
Spiediena samazināšanas sistēmaChamber
Vārsta izmērsDN 200
Vārsta konusa DP materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta konusa materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta korpusa materiālsPelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25)
Vārsta sēžas DP materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars276 Kilogram
Neto svars222 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume637.44 Liter
EAN/UPC5715162296448