Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFQ 2, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Atloks

065B2759

VFQ2 PN16 250/400 divvirzienu atloks VFM vain.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVFQ2 PN16 250/400 divvirzienu atloks VFM vain.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]250 mm
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kavitācijas koeficients0.20
Kavitācijas koeficients 100%0.16
Kavitācijas koeficients 25%0.20
Kavitācijas koeficients 50%0.31
Kavitācijas koeficients 75%0.31
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]400.00 m³/h
Specifikācija
Vērtība
LietošanaCentralizētā apkure un dzesēšana
Material DescriptionVFQ2 PN16 250/400 2-way flange VFM cast.
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Product line08
Produkta veidsVFQ 2
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
Spiediena klasePN 16
Vārsta izmērsDN 250
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars374 Kilogram
Neto svars374 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume614.4 Liter
EAN/UPC5710104043104