Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFQ 2, PN 16, DN 200, 320 m³/h, Atloks

065B2758

VFQ2 PN16 200/320 divvirzienu atloks VFM vain.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVFQ2 PN16 200/320 divvirzienu atloks VFM vain.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]200 mm
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kavitācijas koeficients0.20
Kavitācijas koeficients 100%0.16
Kavitācijas koeficients 25%0.20
Kavitācijas koeficients 50%0.31
Kavitācijas koeficients 75%0.31
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]320.00 m³/h
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionVFQ2 PN16 200/320 2-way flange VFM cast.
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Product line08
Produkta veidsVFQ 2
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
Spiediena klasePN 16
Vārsta izmērsDN 200
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars237.4 Kilogram
Neto svars237.4 Kilogram
Volume638.4 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104043241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm