Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 200, 320 m³/h, Atloks

065B2688

VFQ2 PN40 200/320 Divvirzienu atloka plūsma/atg.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVFQ2 PN40 200/320 Divvirzienu atloka plūsma/atg.
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]200 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]10.00 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaSpiediena samazinājums
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kavitācijas koeficients0.20
Kavitācijas koeficients 100%0.16
Kavitācijas koeficients 25%0.20
Kavitācijas koeficients 50%0.31
Kavitācijas koeficients 75%0.31
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]320.00 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure
Material DescriptionVFQ2 PN40 200/320 2-way flange flow/ret
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]40 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs]0.05
Specifikācija
Vērtība
Pieslēgvietu skaits2
Plūsmas raksturlīkneLineāri optimizēta
PN alternatīva VSP25
Product line08
Produkta veidsVFQ 2
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
Spiediena klasePN 40
Vārpstas pozīcijaParasti atvērts
Vārsta izmērsDN 200
Vārsta konusa materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta korpusa materiālsGS-C 25
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
Virzuļa gājiens [mm]24.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars253 Kilogram
Neto svars253 Kilogram
Volume487.812 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421809525
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm