Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 100, 125 m³/h, Atloks

065B2685

VFQ2 PN40 100/125 Divvirzienu atloka plūsma/atg.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVFQ2 PN40 100/125 Divvirzienu atloka plūsma/atg.
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]100 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]15.00 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaSpiediena samazinājums
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kavitācijas koeficients0.40
Kavitācijas koeficients 100%0.35
Kavitācijas koeficients 25%0.40
Kavitācijas koeficients 50%0.62
Kavitācijas koeficients 75%0.65
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]125.00 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure
Material DescriptionVFQ2 PN40 100/125 2-way flange flow/ret
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]40 bar
Specifikācija
Vērtība
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs]0.03
Pieslēgvietu skaits2
Plūsmas raksturlīkneLineāri optimizēta
Product line08
Produkta veidsVFQ 2
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
Spiediena klasePN 40
Vārpstas pozīcijaParasti atvērts
Vārsta izmērsDN 100
Vārsta konusa materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4404
Vārsta korpusa materiālsGS-C 25
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]200 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
Virzuļa gājiens [mm]20.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars77.5 Kilogram
Neto svars77.5 Kilogram
Volume88.8 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421809495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm