VFQ 2, PN 40, DN 40, 20 m³/h, Atloks
065B2681
VFQ2 PN40 40/20 Divvirzienu atloka plūsma/atgaita
065B2681
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | VFQ2 PN40 40/20 Divvirzienu atloka plūsma/atgaita |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Blīvējuma veids | Metal sealing cone |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 40 mm |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 20.00 bar |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Funkcija | Spiediena samazinājums |
| Izstrādājumu grupa | Spiediena plūsmas kontrolieri |
| Kavitācijas koeficients | 0.55 |
| Kavitācijas koeficients 100% | 0.34 |
| Kavitācijas koeficients 25% | 0.58 |
| Kavitācijas koeficients 50% | 0.52 |
| Kavitācijas koeficients 75% | 0.50 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 20.00 m³/h |
| Lietošana | Centralizētā apkure |
| Material Description | VFQ2 PN40 40/20 2-way flange flow/return |
| Montāžas versija | brīvi |
| Nominālais spiediens [bar] | 40 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] | 0.03 |
| Pieslēgvietu skaits | 2 |
| Plūsmas raksturlīkne | Lineāri optimizēta |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | VFQ 2 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma standarts | EN 1092-1 |
| Savienojumu tipi | Atloks |
| Spiediena klase | PN 40 |
| Vārpstas pozīcija | Parasti atvērts |
| Vārsta izmērs | DN 40 |
| Vārsta konusa materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4404 |
| Vārsta korpusa materiāls | GS-C 25 |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 200 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
| Virzuļa gājiens [mm] | 8.00 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 16.634 Kilogram |
| Neto svars | 16.634 Kilogram |
| Volume | 26.485 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809457 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |