Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, Atloks

065B2668

VFQ2 PN25 20/6,3 Divvirzienu atloka plūsma/atg.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVFQ2 PN25 20/6,3 Divvirzienu atloka plūsma/atg.
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Blīvējuma veidsMetal sealing cone
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]20 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]20.00 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaSpiediena samazinājums
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kavitācijas koeficients0.60
Kavitācijas koeficients 100%0.41
Kavitācijas koeficients 25%0.69
Kavitācijas koeficients 50%0.62
Kavitācijas koeficients 75%0.60
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]6.30 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure
Material DescriptionVFQ2 PN25 20/6,3 2-way flange flow/ret
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Specifikācija
Vērtība
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs]0.03
Pieslēgvietu skaits2
Plūsmas raksturlīkneLineāri optimizēta
Product line08
Produkta veidsVFQ 2
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsEN 1092-1
Savienojumu tipiAtloks
Spiediena klasePN 25
Vārpstas pozīcijaParasti atvērts
Vārsta izmērsDN 20
Vārsta konusa materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4404
Vārsta korpusa materiālsGGG 40.3
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]200 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
Virzuļa gājiens [mm]6.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.562 Kilogram
Neto svars7.496 Kilogram
Volume12.312 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421809327
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm