Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 16, DN 15, 4 m³/h, Atloks

065B2654

VFQ2 PN16 15/4 Divvirzienu atloka plūsma/atgaita

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVFQ2 PN16 15/4 Divvirzienu atloka plūsma/atgaita
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Blīvējuma veidsMetal sealing cone
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]15 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]16.00 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaSpiediena samazinājums
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kavitācijas koeficients0.60
Kavitācijas koeficients 100%0.41
Kavitācijas koeficients 25%0.69
Kavitācijas koeficients 50%0.62
Kavitācijas koeficients 75%0.60
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]4.00 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure
Material DescriptionVFQ2 PN16 15/4 2-way flange flow/return
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs]0.03
Pieslēgvietu skaits2
Specifikācija
Vērtība
Plūsmas raksturlīkneLineāri optimizēta
Product line08
Produkta veidsVFQ 2
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsEN 1092-1
Savienojumu tipiAtloks
SCIP dokumentācija nr.1f50ab89-b0c1-4bea-b1a0-b79ca00faa3b
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsVFQ2 PN16 15/4 2-way flange flow/return
Spiediena klasePN 16
Vārpstas pozīcijaParasti atvērts
Vārsta izmērsDN 15
Vārsta konusa materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4404
Vārsta korpusa materiālsPelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25)
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
Virzuļa gājiens [mm]6.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6.79 Kilogram
Neto svars6.79 Kilogram
Volume11.702 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421809181
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm