Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 25, DN 100, 160 m³/h, Atloks

065B5530

Pressure operated valves

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsPressure operated valves
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Blīvējuma veidsSoft sealing cone
Darba spiediens [bāri] [Max]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]100 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]15.00 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kavitācijas koeficients0.30
Kavitācijas koeficients 100%0.24
Kavitācijas koeficients 25%0.43
Kavitācijas koeficients 50%0.36
Kavitācijas koeficients 75%0.30
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]160.00 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure un dzesēšana
Material DescriptionVFG221 PN25 100/160 2-way flange flow/re
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs]0.01
Specifikācija
Vērtība
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.01
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsDN 100
Plombējuma DP materiālsEPDM
Product line08
Produkta veidsVFG 221
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsEN 1092-1
Savienojumu tipiAtloks
Spiediena klasePN 25
Spiediena samazināšanas sistēmas regulētājvārsta ieliktnisKamera
Vārsta izmērsDN 100
Vārsta konusa DP materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta korpusa materiālsKaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vārsta sēžas DP materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars54 Kilogram
Neto svars48 Kilogram
Volume84 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104522845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm