Danfoss logo
VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 221, PN 16, DN 150, 380 m³/h, Atloks

065B5525

Spiediena vadīti vārsti

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsSpiediena vadīti vārsti
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Blīvējuma veidsSoft sealing cone
Darba spiediens [bāri] [Max]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]150 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]12.00 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kavitācijas koeficients0.24
Kavitācijas koeficients 100%0.18
Kavitācijas koeficients 25%0.38
Kavitācijas koeficients 50%0.31
Kavitācijas koeficients 75%0.24
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]380.00 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure un dzesēšana
Material DescriptionVFG 221 PN16 150/380 2-way flange flow/r
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs]0.01
Specifikācija
Vērtība
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.01
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsDN 150
Plombējuma DP materiālsEPDM
Product line08
Produkta veidsVFG 221
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsEN 1092-1
Savienojumu tipiAtloks
Spiediena klasePN 16
Spiediena samazināšanas sistēmas regulētājvārsta ieliktnisKamera
Vārsta izmērsDN 150
Vārsta konusa DP materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta korpusa materiālsPelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25)
Vārsta sēžas DP materiālsNerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars123 Kilogram
Neto svars105 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume194.88 Liter
EAN/UPC5710104516462