VFG 22, PN 25, DN 125, 250 m³/h, Atloks
065B5510
Pressure operated valves
065B5510
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Pressure operated valves |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Blīvējuma veids | Metal sealing cone |
| Darba spiediens [bāri] [Max] | 25 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 125 mm |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 15.00 bar |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Izstrādājumu grupa | Spiediena plūsmas kontrolieri |
| Kavitācijas koeficients | 0.27 |
| Kavitācijas koeficients 100% | 0.18 |
| Kavitācijas koeficients 25% | 0.41 |
| Kavitācijas koeficients 50% | 0.34 |
| Kavitācijas koeficients 75% | 0.27 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 250.00 m³/h |
| Lietošana | Centralizētā apkure un dzesēšana |
| Material Description | VFG22 PN25 125/250 2-way flange flow/ret |
| Montāžas versija | brīvi |
| Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
| Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] | 0.03 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Noplūdes ātrums [% Kvs] | 0.03 |
| Pieslēgvietu skaits | 2 |
| Pievienošanas izmērs | 1 1/2" |
| Plombējuma DP materiāls | Metāls |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | VFG 22 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma standarts | EN 1092-1 |
| Savienojumu tipi | Atloks |
| Spiediena klase | PN 25 |
| Spiediena samazināšanas sistēmas regulētājvārsta ieliktnis | Kamera |
| Vārsta izmērs | DN 125 |
| Vārsta konusa DP materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021 |
| Vārsta korpusa materiāls | Kaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Vārsta sēžas DP materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021 |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 70 Kilogram |
| Neto svars | 60 Kilogram |
| Volume | 369.36 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522852 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |