VFG 22, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Atloks
065B5501
Spiediena vadīti vārsti
065B5501
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Spiediena vadīti vārsti |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Blīvējuma veids | Metal sealing cone |
| Darba spiediens [bāri] [Max] | 16 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 80 mm |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 16.00 bar |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Izstrādājumu grupa | Spiediena plūsmas kontrolieri |
| Kavitācijas koeficients | 0.35 |
| Kavitācijas koeficients 100% | 0.28 |
| Kavitācijas koeficients 25% | 0.51 |
| Kavitācijas koeficients 50% | 0.40 |
| Kavitācijas koeficients 75% | 0.35 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 80.00 m³/h |
| Lietošana | Centralizētā apkure un dzesēšana |
| Material Description | VFG 22 PN16 80/80 2-way flange flow/ret |
| Montāžas versija | brīvi |
| Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
| Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] | 0.03 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Noplūdes ātrums [% Kvs] | 0.03 |
| Pieslēgvietu skaits | 2 |
| Pievienošanas izmērs | DN 80 |
| Plombējuma DP materiāls | Metāls |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | VFG 22 |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma standarts | EN 1092-1 |
| Savienojumu tipi | Atloks |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Spiediena samazināšanas sistēmas regulētājvārsta ieliktnis | Kamera |
| Vārsta izmērs | DN 80 |
| Vārsta konusa DP materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021 |
| Vārsta korpusa materiāls | Pelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25) |
| Vārsta sēžas DP materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021 |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 35.6 Kilogram |
| Neto svars | 29 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 82.259 Liter |
| EAN/UPC | 5710104095431 |