VFG 21, PN 16, DN 32, 16 m³/h, Atloks
065B2505
VFG21 PN16 32/16 Divvirzienu atloka plūsma/atg.
065B2505
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | VFG21 PN16 32/16 Divvirzienu atloka plūsma/atg. |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Blīvējuma veids | Soft sealing cone |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 32 mm |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 16.00 bar |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Funkcija | Spiediena samazinājums |
| Izstrādājumu grupa | Spiediena plūsmas kontrolieri |
| Kavitācijas koeficients | 0.55 |
| Kavitācijas koeficients 100% | 0.38 |
| Kavitācijas koeficients 25% | 0.64 |
| Kavitācijas koeficients 50% | 0.57 |
| Kavitācijas koeficients 75% | 0.55 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Lietošana | Centralizētā apkure |
| Material Description | VFG21 PN16 32/16 2-way flange flow/ret |
| Montāžas versija | brīvi |
| Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
| Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] | 0.01 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Pieslēgvietu skaits | 2 |
| Plombējuma materiāls | EPDM |
| Plūsmas raksturlīkne | Lineāri optimizēta |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | VFG 21 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma standarts | EN 1092-1 |
| Savienojumu tipi | Atloks |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Vārpstas pozīcija | Parasti atvērts |
| Vārsta izmērs | DN 32 |
| Vārsta konusa materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4404 |
| Vārsta korpusa materiāls | Pelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25) |
| Vārsta sēžas materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021 |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
| Virzuļa gājiens [mm] | 9.00 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 13.028 Kilogram |
| Neto svars | 11.689 Kilogram |
| Volume | 21.289 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421804223 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |