AVPL, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, Ārējā vītne, G 3/4 A
003L5031
AVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 ār. vīt. atgaita
003L5031
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | AVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 ār. vīt. atgaita |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Daudzums iepakojuma formātā | 18 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 15 mm |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 4.50 bar |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] | 0.25 bar |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] | 0.05 bar |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Funkcija | Dif. spied. kontrolieris |
| Funkcija VSP - P | Jā |
| Funkcija VSP - Q | Nr. |
| Funkcija VSP - T | Nr. |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Iestatījuma tips | Adjustable |
| Izpildmehānisma diafragmas materiāls | EPDM |
| Izstrādājumu grupa | Spiediena plūsmas kontrolieri |
| Kāta pozīcija | Parasti atvērts |
| Kavitācijas koeficients | 0.50 |
| Kavitācijas koeficients 100% | 0.41 |
| Kavitācijas koeficients 25% | 0.69 |
| Kavitācijas koeficients 50% | 0.62 |
| Kavitācijas koeficients 75% | 0.60 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 1.60 m³/h |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Lietošana | Apkure un dzesēšana |
| Material Description | AVPL DN15 Kvs 1.6, bar:-0.05-0.25 |
| Montāžas versija | Atgaita |
| Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
| Pieslēgvietu skaits | 2 |
| Pievienošanas izmērs | G 3/4 A |
| Plūsmas ierobežošana | Nr. |
| Plūsmas vadība | Nr. |
| PN alternatīva VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | AVPL |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Ārējā vītne |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Spiediena kontrolieris | Diferenciālā spiediena regulators |
| Vārsta izmērs | DN 15 |
| Vārsta konusa DP materiāls | Nerūsējošais tērauds |
| Vārsta korpusa materiāls | DZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Vārsta sēžas materiāls | Nerūsējošais tērauds |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.702 Kilogram |
| Neto svars | 0.702 Kilogram |
| Volume | 1.262 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421521595 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |