Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVPL

AVPL, PN 16, DN 15, 1 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, Ārējā vītne, G 3/4 A

003L5030

AVPL PN16 15/1 0,05-0,25 ār. vīt. atgaita

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAVPL PN16 15/1 0,05-0,25 ār. vīt. atgaita
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]15 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]4.50 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]0.25 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.05 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaDif. spied. kontrolieris
Funkcija VSP - PJā
Funkcija VSP - QNr.
Funkcija VSP - TNr.
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kāta pozīcijaParasti atvērts
Kavitācijas koeficients0.50
Kavitācijas koeficients 100%0.41
Kavitācijas koeficients 25%0.69
Kavitācijas koeficients 50%0.62
Kavitācijas koeficients 75%0.60
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]1.00 m³/h
LietošanaApkure un dzesēšana
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionAVPL PN16 15/1 0,05-0,25 ext. thr ret
Montāžas versijaAtgaita
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsG 3/4 A
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas vadībaNr.
PN alternatīva VSP10
Product line08
Produkta veidsAVPL
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
Spiediena klasePN 16
Spiediena kontrolierisDiferenciālā spiediena regulators
Vārsta izmērsDN 15
Vārsta konusa DP materiālsNerūsējošais tērauds
Vārsta korpusa materiālsDZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošais tērauds
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.639 Kilogram
Neto svars0.639 Kilogram
Volume1.048 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421600009
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm