Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Atloks, G 2 1/2 A

003H6356

AVP PN25 50/25 0,3-2,0 atloka atgaita

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAVP PN25 50/25 0,3-2,0 atloka atgaita
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]50 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]16.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]2.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.30 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaDif. spied. kontrolieris
Funkcija VSP - PJā
Funkcija VSP - QNr.
Funkcija VSP - TNr.
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kāta pozīcijaParasti atvērts
Kavitācijas koeficients0.60
Kavitācijas koeficients 100%0.34
Kavitācijas koeficients 25%0.58
Kavitācijas koeficients 50%0.52
Kavitācijas koeficients 75%0.50
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]25.00 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure
Material DescriptionAVP50 Kvs 25, bar 0.3-2.0 PN25 atgaitā
Specifikācija
Vērtība
Montāžas versijaAtgaita
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.05
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsG 2 1/2 A
Plombējuma DP materiālsEPDM
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas vadībaNr.
PN alternatīva VSP16
Product line08
Produkta veidsAVP
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
SCIP dokumentācija nr.c9e52e8c-6495-468b-ae90-ae19bd81e4fb
Spiediena klasePN 25
Spiediena kontrolierisDiferenciālā spiediena regulators
Vārsta izmērsDN 50
Vārsta konusa DP materiālsMisiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As
Vārsta korpusa materiālsKaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars14.172 Kilogram
Neto svars14.172 Kilogram
Volume25.38 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421538814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm