Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Atloks, G 1 A

003H6352

AVP PN25 20/6,3 0,3-2,0 atloka atgaita

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAVP PN25 20/6,3 0,3-2,0 atloka atgaita
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]20 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]20.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]2.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.30 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaDif. spied. kontrolieris
Funkcija VSP - PJā
Funkcija VSP - QNr.
Funkcija VSP - TNr.
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kāta pozīcijaParasti atvērts
Kavitācijas koeficients0.60
Kavitācijas koeficients 100%0.41
Kavitācijas koeficients 25%0.69
Kavitācijas koeficients 50%0.62
Kavitācijas koeficients 75%0.60
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]6.30 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure
Material DescriptionAVP PN25 20/6,3 0,3-2,0 flange return
Specifikācija
Vērtība
Montāžas versijaAtgaita
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.02
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsG 1 A
Plombējuma DP materiālsEPDM
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas vadībaNr.
PN alternatīva VSP16
Product line08
Produkta veidsAVP
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
Spiediena klasePN 25
Spiediena kontrolierisDiferenciālā spiediena regulators
Vārsta izmērsDN 20
Vārsta konusa DP materiālsMisiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As
Vārsta korpusa materiālsKaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.102 Kilogram
Neto svars7.102 Kilogram
Volume11.305 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421538777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm