AFP, PN 25, 0.1 bar - 0.7 bar, 250 cm², Dzeltens
003G1017
Funkcija: Dif. spied. kontrolieris
003G1017
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | AFP PB25 0,1-0,7 250cm2 dzeltens |
| Darba spiediens [bāri] [Max] | 25 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] [Max] | 250 mm |
| Diametrs [mm] [Min] | 15 mm |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] | 0.70 bar |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] | 0.10 bar |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Funkcija | Dif. spied. kontrolieris |
| Iestatījuma tips | Adjustable |
| Izpildmehānisma lielums [cm2] | 250 cm² |
| Izstrādājumu grupa | Izpildmehānismi— spiediena plūsma |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Krāsa | Dzeltens |
| Material Description | AFP AKTUATORS 0,1-0,7 BAR |
| Montāžas versija | brīvi |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
| Plūsmas ierobežošana | Nr. |
| Plūsmas vadība | Nr. |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | AFP |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | AFP/A/B |
| Spiediena klase | PN 25 |
| Spiediena kontrolieris | Diferenciālā spiediena regulators |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
| Virzuļa gājiens [mm] | 7.00 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 12.632 Kilogram |
| Neto svars | 11.57 Kilogram |
| Volume | 49.392 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808313 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |