Danfoss logo
Actuator for pressure controllers type AFP

AFP, PN 25, 0.15 bar - 1.5 bar, 250 cm², SARKANS

003G1016

Funkcija: Dif. spied. kontrolieris

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAFP PB25 0,15-1,5 250cm2 sarkans
Darba spiediens [bāri] [Max]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm] [Max]250 mm
Diametrs [mm] [Min]15 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]1.50 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.15 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaDif. spied. kontrolieris
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma lielums [cm2]250 cm²
Izstrādājumu grupaIzpildmehānismi— spiediena plūsma
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KrāsaSARKANS
Material DescriptionAFP Dif.spied.izpildm. 0.15-1.5 bar
Montāžas versijabrīvi
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas vadībaNr.
Product line08
Produkta veidsAFP
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAFP/A/B
Spiediena klasePN 25
Spiediena kontrolierisDiferenciālā spiediena regulators
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
Virzuļa gājiens [mm]7.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars14.2 Kilogram
Neto svars13.2 Kilogram
Volume47.88 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421808306
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm