Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP(B) 2, PN 40, 0.1 bar - 1 bar, 160 cm²

003G5622

Funkcija: Dif. spied. kontrolieris

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDifferential pressure actuator
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Darba spiediens [bāri] [Max]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm] [Max]125 mm
Diametrs [mm] [Min]15 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]1.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.10 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaDif. spied. kontrolieris
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM (rites, armēts ar šķiedru)
Izpildmehānisma lielums [cm2]160 cm²
Izstrādājumu grupaIzpildmehānismi— spiediena plūsma
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsTērauds Nr. 1.0345, cinkots
Material DescriptionAFP(B) 2 PN40 0,1-1 160cm2 blue
Specifikācija
Vērtība
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]40 bar
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas vadībaNr.
Product line08
Produkta veidsAFP(B) 2
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Spiediena klasePN 40
Spiediena kontrolierisDiferenciālā spiediena regulators
Spring colourblue
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars15.215 Kilogram
Neto svars14 Kilogram
Volume49.619 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162388358
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm