AFP(B) 2, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²
003G5618
Funkcija: Dif. spied. kontrolieris
003G5618
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Differential pressure actuator |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Darba spiediens [bāri] [Max] | 40 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] [Max] | 125 mm |
| Diametrs [mm] [Min] | 15 mm |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] | 1.50 bar |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] | 0.50 bar |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Funkcija | Dif. spied. kontrolieris |
| Iestatījuma tips | Adjustable |
| Izpildmehānisma diafragmas materiāls | EPDM (rites, armēts ar šķiedru) |
| Izpildmehānisma lielums [cm2] | 160 cm² |
| Izstrādājumu grupa | Izpildmehānismi— spiediena plūsma |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa materiāls | Tērauds Nr. 1.0345, cinkots |
| Material Description | AFP(B) 2 PN40 0,5-1,5 160cm2 yellow |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Montāžas versija | brīvi |
| Nominālais spiediens [bar] | 40 bar |
| Plūsmas ierobežošana | Nr. |
| Plūsmas vadība | Nr. |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | AFP(B) 2 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Spiediena klase | PN 40 |
| Spiediena kontrolieris | Diferenciālā spiediena regulators |
| Spring colour | yellow |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 14.934 Kilogram |
| Neto svars | 14 Kilogram |
| Volume | 51.345 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104523156 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |