Danfoss logo
Actuator for pressure controllers type AFP

AFP-9, PN 25, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm², Dzeltens

003G1015

AFP-9 PB25 0,5-3 80cm2 dzeltens

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAFP-9 PB25 0,5-3 80cm2 dzeltens
Darba spiediens [bāri] [Max]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm] [Max]125 mm
Diametrs [mm] [Min]15 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]3.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.50 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaDif. spied. kontrolieris
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma lielums [cm2]80 cm²
Izstrādājumu grupaIzpildmehānismi— spiediena plūsma
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KrāsaDzeltens
Material DescriptionAFP/A/B SPIED.REG. KONTROLES
Montāžas versijabrīvi
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas vadībaNr.
Product line08
Produkta veidsAFP-9
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAFP/A/B
Spiediena klasePN 25
Spiediena kontrolierisDiferenciālā spiediena regulators
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Virzuļa gājiens [mm]7.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.19 Kilogram
Neto svars6.53 Kilogram
Volume26.424 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421808290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm