Danfoss logo
Self-acting flow controller type AVQ

AVQ, PN 25, DN 50, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.8 - 15, Atloks, Montāžas versija: brīvi

003H6732

AVQ PN25 50/25 /0,2 atloka plūsma/ atgaita

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAVQ PN25 50/25 /0,2 atloka plūsma/ atgaita
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]50 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]16.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaPlūsmas kontrolieris
Funkcija VSP - PNr.
Funkcija VSP - QJā
Funkcija VSP - TNr.
Iestatījuma tipsNone
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kāta pozīcijaParasti atvērts
Kavitācijas koeficients0.60
Kavitācijas koeficients 100%0.34
Kavitācijas koeficients 25%0.58
Kavitācijas koeficients 50%0.52
Kavitācijas koeficients 75%0.50
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]25.00 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure
Material DescriptionAVQ 50 atloku, Kvs 25 PN25 Plūsmas reg.
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Specifikācija
Vērtība
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.05
Pieslēgvietu skaits2
Plombējuma DP materiālsEPDM
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar]0.20 bar
Plūsmas lielums [m3/h]12.00 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max]15.00 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min]0.80 m³/h
Plūsmas vadībaJā
PN alternatīva VSP16
Product line08
Produkta veidsAVQ
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
Spiediena klasePN 25
Spiediena kontrolierisNr.
Vārsta izmērsDN 50
Vārsta konusa DP materiālsMisiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As
Vārsta korpusa materiālsKaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars13.512 Kilogram
Neto svars13.512 Kilogram
Volume17.505 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421542538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm