Danfoss logo
Self-acting flow controller type AVQ

AVQ, PN 25, DN 15, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.03 - 0.9, Ārējā vītne, G 3/4 A, Montāžas versija: brīvi

003H6722

AVQ PN25 15/1,6 /0,2 vītnes pl./ atgaita

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAVQ PN25 15/1,6 /0,2 vītnes pl./ atgaita
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Daudzums iepakojuma formātā4 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]15 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]20.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaPlūsmas kontrolieris
Funkcija VSP - PNr.
Funkcija VSP - QJā
Funkcija VSP - TNr.
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Iestatījuma tipsNone
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kāta pozīcijaParasti atvērts
Kavitācijas koeficients0.60
Kavitācijas koeficients 100%0.41
Kavitācijas koeficients 25%0.69
Kavitācijas koeficients 50%0.62
Kavitācijas koeficients 75%0.60
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]1.60 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure
Material DescriptionAVQ 15, kvs 1.6 PN25 Plūsmas regulators
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Specifikācija
Vērtība
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.02
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsG 3/4 A
Plombējuma DP materiālsEPDM
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar]0.20 bar
Plūsmas lielums [m3/h]0.86 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max]0.90 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min]0.03 m³/h
Plūsmas vadībaJā
PN alternatīva VSP0
Product line08
Produkta veidsAVQ
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
Spiediena klasePN 25
Spiediena kontrolierisNr.
Vārsta izmērsDN 15
Vārsta konusa DP materiālsMisiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As
Vārsta korpusa materiālsSarkanā bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.858 Kilogram
Neto svars2.858 Kilogram
Volume5.64 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421542439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm