Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, PN 25, DN 32, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.4 - 10, 0.2 bar - 1 bar, Atloks, Montāžas versija: Atgaita

003H6563

AVPQ PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 atl. atg.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAVPQ PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 atl. atg.
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]32 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]16.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]1.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.20 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaDif. spied. un plūsmas kontrolieris
Funkcija VSP - PJā
Funkcija VSP - QJā
Funkcija VSP - TNr.
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kāta pozīcijaParasti atvērts
Kavitācijas koeficients0.60
Kavitācijas koeficients 100%0.38
Kavitācijas koeficients 25%0.64
Kavitācijas koeficients 50%0.57
Kavitācijas koeficients 75%0.55
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]12.50 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure
Material DescriptionAVPQ PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 fla ret
Montāžas versijaAtgaita
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.05
Pieslēgvietu skaits2
Plombējuma DP materiālsEPDM
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar]0.20 bar
Plūsmas lielums [m3/h]8.00 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max]10.00 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min]0.40 m³/h
Plūsmas vadībaJā
PN alternatīva VSP16
Product line08
Produkta veidsAVPQ
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
Spiediena klasePN 25
Spiediena kontrolierisDiferenciālā spiediena regulators
Vārsta izmērsDN 32
Vārsta konusa DP materiālsMisiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As
Vārsta korpusa materiālsKaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars10.672 Kilogram
Neto svars10.672 Kilogram
Volume26.113 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421540824
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm