Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 25, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.2 - 4.5, 0.3 bar - 2 bar, Ārējā vītne, G 1 1/4 A, Montāžas versija: Plūsma

003H6559

AVPQ 4 PN25 25/8 0,3-2,0/0,2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAVPQ 4 PN25 25/8 0,3-2,0/0,2
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]25 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]20.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]2.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.30 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaDif. spied. un plūsmas kontrolieris
Funkcija VSP - PJā
Funkcija VSP - QJā
Funkcija VSP - TNr.
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kāta pozīcijaParasti atvērts
Kavitācijas koeficients0.60
Kavitācijas koeficients 100%0.38
Kavitācijas koeficients 25%0.64
Kavitācijas koeficients 50%0.57
Kavitācijas koeficients 75%0.55
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]8.00 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 25/8 0,3-2,0/0,2 thr flow
Montāžas versijaPlūsma
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.02
Specifikācija
Vērtība
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsG 1 1/4 A
Plombējuma DP materiālsEPDM
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar]0.20 bar
Plūsmas lielums [m3/h]3.50 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max]4.50 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min]0.20 m³/h
Plūsmas vadībaJā
PN alternatīva VSP16
Product line08
Produkta veidsAVPQ 4
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
SCIP dokumentācija nr.5a1e376f-696b-4a93-99f4-c4cd177ef721
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAVPQ 4 PN25 DN15-25 THREAD
Spiediena klasePN 25
Spiediena kontrolierisDiferenciālā spiediena regulators
Vārsta izmērsDN 25
Vārsta konusa DP materiālsMisiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As
Vārsta korpusa materiālsSarkanā bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars5.615 Kilogram
Neto svars5.615 Kilogram
Volume10.751 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421540787
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm