Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 50, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Ārējā vītne, G 2 1/2 A, Montāžas versija: Plūsma

003H6554

AVPQ 4 PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 vīt. plūsma

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAVPQ 4 PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 vīt. plūsma
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]50 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]16.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]1.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.20 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaDif. spied. un plūsmas kontrolieris
Funkcija VSP - PJā
Funkcija VSP - QJā
Funkcija VSP - TNr.
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kāta pozīcijaParasti atvērts
Kavitācijas koeficients0.60
Kavitācijas koeficients 100%0.34
Kavitācijas koeficients 25%0.58
Kavitācijas koeficients 50%0.52
Kavitācijas koeficients 75%0.50
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]20.00 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 thr flow
Montāžas versijaPlūsma
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.05
Specifikācija
Vērtība
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsG 2 1/2 A
Plombējuma DP materiālsEPDM
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar]0.20 bar
Plūsmas lielums [m3/h]12.00 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max]15.00 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min]0.80 m³/h
Plūsmas vadībaJā
PN alternatīva VSP16
Product line08
Produkta veidsAVPQ 4
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
SCIP dokumentācija nr.054f4ca9-ec75-4fcd-a2db-375f4b637303
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAVPQ 4 PN25 DN32-50 THREAD
Spiediena klasePN 25
Spiediena kontrolierisDiferenciālā spiediena regulators
Vārsta izmērsDN 50
Vārsta konusa DP materiālsMisiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As
Vārsta korpusa materiālsKaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars9.021 Kilogram
Neto svars9.021 Kilogram
Volume26.46 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421540657
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm