AVPQ, PN 16, DN 20, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.1 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Ārējā vītne ISO 228/1, G 1 A, Montāžas versija: Atgaita
003H6486
AVPQ PN16 20/6,3 0,2-1,0/0,2 vītnes atg.u
003H6486
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | AVPQ PN16 20/6,3 0,2-1,0/0,2 vītnes atg.u |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Daudzums iepakojuma formātā | 4 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 20 mm |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] | 0.20 bar |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Funkcija | Dif. spied. un plūsmas kontrolieris |
| Funkcija VSP - P | Jā |
| Funkcija VSP - Q | Jā |
| Funkcija VSP - T | Nr. |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Iestatījuma tips | Adjustable |
| Izpildmehānisma diafragmas materiāls | EPDM |
| Izstrādājumu grupa | Spiediena plūsmas kontrolieri |
| Kāta pozīcija | Parasti atvērts |
| Kavitācijas koeficients | 0.60 |
| Kavitācijas koeficients 100% | 0.41 |
| Kavitācijas koeficients 25% | 0.69 |
| Kavitācijas koeficients 50% | 0.62 |
| Kavitācijas koeficients 75% | 0.60 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Lietošana | Centralizētā apkure |
| Material Description | AVPQ PN16 20/6,3 0,2-1,0/0,2 thread ret |
| Montāžas versija | Atgaita |
| Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Noplūdes ātrums [% Kvs] | 0.02 |
| Pieslēgvietu skaits | 2 |
| Pievienošanas izmērs | G 1 A |
| Plombējuma DP materiāls | EPDM |
| Plūsmas ierobežošana | Nr. |
| Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar] | 0.20 bar |
| Plūsmas lielums [m3/h] | 4.50 m³/h |
| Plūsmas lielums [m3/h] [Max] | 4.50 m³/h |
| Plūsmas lielums [m3/h] [Min] | 0.10 m³/h |
| Plūsmas vadība | Jā |
| PN alternatīva VSP | 0 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | AVPQ |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Ārējā vītne ISO 228/1 |
| SCIP dokumentācija nr. | a883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | AVPQ PN16 DN15-32 |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Spiediena kontrolieris | Diferenciālā spiediena regulators |
| Vārsta izmērs | DN 20 |
| Vārsta konusa DP materiāls | Misiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As |
| Vārsta korpusa materiāls | Sarkanā bronza CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Vārsta sēžas materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571 |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 3.134 Kilogram |
| Neto svars | 3.074 Kilogram |
| Volume | 9.747 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421540053 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |