Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB

AVPB, PN 25, DN 40, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.8 - 12, 0.3 bar - 2 bar, Ārējā vītne, G 2 A, Montāžas versija: Atgaita

003H6458

AVPB PN25 40/16 0,3-2,0 vītnes atgaita

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAVPB PN25 40/16 0,3-2,0 vītnes atgaita
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]40 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]16.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]2.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.30 bar
dpb virtuāls0.2
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaDif. spied. un plūsmas ierobežotājs
Funkcija VSP - PJā
Funkcija VSP - QJā
Funkcija VSP - TNr.
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kāta pozīcijaParasti atvērts
Kavitācijas koeficients0.60
Kavitācijas koeficients 100%0.34
Kavitācijas koeficients 25%0.58
Kavitācijas koeficients 50%0.52
Kavitācijas koeficients 75%0.50
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]16.00 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure
Material DescriptionAVPB PN25 40/16 0,3-2,0 thread return
Montāžas versijaAtgaita
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.05
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsG 2 A
Plombējuma DP materiālsEPDM
Plūsmas ierobežošanaJā
Plūsmas lielums [m3/h]10.00 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max]12.00 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min]0.80 m³/h
Plūsmas vadībaNr.
PN alternatīva VSP16
Product line08
Produkta veidsAVPB
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
Spiediena klasePN 25
Spiediena kontrolierisDiferenciālā spiediena regulators
Vārsta izmērsDN 40
Vārsta konusa DP materiālsMisiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As
Vārsta korpusa materiālsKaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6.102 Kilogram
Neto svars6.102 Kilogram
Volume11.791 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421539774
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm