Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB

AVPB, PN 25, DN 25, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.2 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Ārējā vītne, G 1 1/4 A, Montāžas versija: Atgaita

003H6448

AVPB PN25 25/8 0,2-1,0 vītnes atgaita

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAVPB PN25 25/8 0,2-1,0 vītnes atgaita
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]25 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]20.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]1.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.20 bar
dpb virtuāls0.2
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaDif. spied. un plūsmas ierobežotājs
Funkcija VSP - PJā
Funkcija VSP - QJā
Funkcija VSP - TNr.
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Kāta pozīcijaParasti atvērts
Kavitācijas koeficients0.60
Kavitācijas koeficients 100%0.38
Kavitācijas koeficients 25%0.64
Kavitācijas koeficients 50%0.57
Kavitācijas koeficients 75%0.55
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]8.00 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure
Material DescriptionAVPB PN25 25/8 0,2-1,0 thread return
Montāžas versijaAtgaita
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.02
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsG 1 1/4 A
Plombējuma DP materiālsEPDM
Plūsmas ierobežošanaJā
Plūsmas lielums [m3/h]3.50 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max]4.50 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min]0.20 m³/h
Plūsmas vadībaNr.
PN alternatīva VSP0
Product line08
Produkta veidsAVPB
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
Spiediena klasePN 25
Spiediena kontrolierisDiferenciālā spiediena regulators
Vārsta izmērsDN 25
Vārsta konusa DP materiālsMisiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As
Vārsta korpusa materiālsSarkanā bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Vārsta sēžas materiālsNerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.707 Kilogram
Neto svars3.707 Kilogram
Volume9.296 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421539675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm