Danfoss logo
AFQ, 0.20 bar, 250 cm² 003G1024

AFQ, PN 25, 0.2 bar, 250 cm²

003G1024

Funkcija: Plūsmas kontrolieris

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAFQ PB25 /0,2 250cm2 iekš. atspere
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Darba spiediens [bāri] [Max]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm] [Max]250 mm
Diametrs [mm] [Min]15 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]250.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]15.00 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaPlūsmas kontrolieris
Iestatījuma tipsFixed
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM (rites, armēts ar šķiedru)
Izpildmehānisma lielums [cm2]250 cm²
Izstrādājumu grupaIzpildmehānismi— spiediena plūsma
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Material DescriptionAFQ PB25 /0,2 250cm2 int. spring
Montāžas versijabrīvi
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar]0.20 bar
Plūsmas vadībaJā
Product line08
Produkta veidsAFQ
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.ea5a5184-24a4-4fdd-a879-94cec6dc68db
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAFQ PB25
Spiediena klasePN 25
Spiediena kontrolierisNav
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars9.628 Kilogram
Neto svars8.981 Kilogram
Volume20.306 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421808382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm