Danfoss logo
AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, PN 40, 0.5 bar - 0.5 bar, 160 cm²

003G5603

Funkcija: Plūsmas kontrolieris

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Darba spiediens [bāri] [Max]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm] [Max]125 mm
Diametrs [mm] [Min]15 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]0.50 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.50 bar
Differential pressure setting [bar]0.50 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaPlūsmas kontrolieris
Iestatījuma tipsFixed
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM (rites, armēts ar šķiedru)
Izpildmehānisma lielums [cm2]160 cm²
Izstrādājumu grupaIzpildmehānismi— spiediena plūsma
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsTērauds Nr. 1.0345, cinkots
LietošanaCentralizētā apkure un dzesēšana
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F2 PN40 0,5 160cm2 int. spring
Specifikācija
Vērtība
Montāža (padeve / atgaita)flow
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]40 bar
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar]0.50 bar
Plūsmas vadībaJā
Product line08
Produkta veidsAFQ 2
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Spiediena klasePN 40
Spiediena kontrolierisNav
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars11.353 Kilogram
Neto svars9.9 Kilogram
Volume42.847 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162374726
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm