Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 24, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5725

Funkcija: Dif. spied. un plūsmas kontrolieris

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Darba spiediens [bāri] [Max]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm] [Max]250 mm
Diametrs [mm] [Min]150 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]1.50 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.50 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaDif. spied. un plūsmas kontrolieris
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM (rites, armēts ar šķiedru)
Izpildmehānisma lielums [cm2]320 cm²
Izstrādājumu grupaIzpildmehānismi— spiediena plūsma
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsTērauds Nr. 1.0345, cinkots
LietošanaCentralizētā apkure un dzesēšana
Material DescriptionAFPQ 24 PN40 0,5-1,5/0,5 320cm2 red
Montāža (padeve / atgaita)flow
Specifikācija
Vērtība
Montāžas versijaPlūsma
Nominālais spiediens [bar]40 bar
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar]0.50 bar
Plūsmas vadībaJā
Product line08
Produkta veidsAFPQ 24
Satur akumulatoriNo
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max]1.50 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min]0.50 bar
Spiediena klasePN 40
Spiediena kontrolierisDiferenciālā spiediena regulators
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars54.3 Gram
Neto svars45.8 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5715162388532