AFPQ 24, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²
003G5721
Funkcija: Dif. spied. un plūsmas kontrolieris
003G5721
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Darba spiediens [bāri] [Max] | 40 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] [Max] | 125 mm |
| Diametrs [mm] [Min] | 15 mm |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] | 1.50 bar |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] | 0.50 bar |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Funkcija | Dif. spied. un plūsmas kontrolieris |
| Iestatījuma tips | Adjustable |
| Izpildmehānisma diafragmas materiāls | EPDM (rites, armēts ar šķiedru) |
| Izpildmehānisma lielums [cm2] | 160 cm² |
| Izstrādājumu grupa | Izpildmehānismi— spiediena plūsma |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa materiāls | Tērauds Nr. 1.0345, cinkots |
| Lietošana | Centralizētā apkure un dzesēšana |
| Material Description | AFPQ 24 PN40 0,5-1,5/0,5 160cm2 yellow |
| Montāža (padeve / atgaita) | flow |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Montāžas versija | Plūsma |
| Nominālais spiediens [bar] | 40 bar |
| Plūsmas ierobežošana | Nr. |
| Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar] | 0.50 bar |
| Plūsmas vadība | Jā |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | AFPQ 24 |
| Satur akumulatori | No |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max] | 1.50 bar |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Spiediena klase | PN 40 |
| Spiediena kontrolieris | Diferenciālā spiediena regulators |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 36.7 Kilogram |
| Neto svars | 26.1 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 191.52 Liter |
| EAN/UPC | 5715162388495 |