Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 24, PN 40, 0.2 bar - 1 bar, 160 cm²

003G5718

Funkcija: Dif. spied. un plūsmas kontrolieris

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Darba spiediens [bāri] [Max]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm] [Max]125 mm
Diametrs [mm] [Min]15 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]1.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.20 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaDif. spied. un plūsmas kontrolieris
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM (rites, armēts ar šķiedru)
Izpildmehānisma lielums [cm2]160 cm²
Izstrādājumu grupaIzpildmehānismi— spiediena plūsma
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsTērauds Nr. 1.0345, cinkots
LietošanaCentralizētā apkure un dzesēšana
Material DescriptionAFPQ 24 PN40 0,2-1/0,2 160cm2 blue
Montāža (padeve / atgaita)flow
Specifikācija
Vērtība
Montāžas versijaPlūsma
Nominālais spiediens [bar]40 bar
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar]0.20 bar
Plūsmas vadībaJā
Product line08
Produkta veidsAFPQ 24
Satur akumulatoriNo
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max]1.00 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min]0.20 bar
Spiediena klasePN 40
Spiediena kontrolierisDiferenciālā spiediena regulators
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars36.8 Kilogram
Neto svars26.2 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5715162388464